メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキ

通常単価(税別)
346
税込単価
381
通常出荷日:1日目

【特長】・環境負荷の少ない三価クロメート品です。壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキ...

詳細を確認
  • 壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。
  • 取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • 適応板厚は12mmまで目安で、アクリル板などにΦ6の穴をあけてください。
  • 壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。適応板厚は12mmまで目安で、アクリル板などにΦ6の穴をあけてください。
詳細を確認

型番:

SN-AA150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN-AA150の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
詳細形状
標準
取付穴形状
なし
基本形状
その他ねじ
材質
黄銅
表面処理
クロームメッキ
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
JANコード
4989999443233
トラスココード
855-5703
取付物穴径(mm)
6
質量(g)
14
胴部高さ(mm)
10
頭部径(mm)
12
ナット頭部 高さ(mm)
8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SN-AA150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
346
( 381 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境負荷の少ない三価クロメート品です。
壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順番でビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。

ご注意

  • 壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。
  • 取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • 適応板厚は12mmまで目安で、アクリル板などにΦ6の穴をあけてください。
  • 壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。適応板厚は12mmまで目安で、アクリル板などにΦ6の穴をあけてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキの型番SN-AA150のページです。 型番SN-AA150に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO サインナット半丸 クロームメッキ
TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20
TRUSCO サインナット平丸 黒クロームメッキ φ20
TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ12・16
TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)
サインナット平丸 ステンレス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格346851 -983474 -1,251 -467 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目〜1日目
ねじの呼び(M)444444
詳細形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状その他ねじ標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト