17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO くさびナット三価クロメート
  • TRUSCO くさびナット三価クロメート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO くさびナット三価クロメート

販売終了

型番

Y021-0004

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。
・壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999449778
トラスココード
856-0883
質量(g)
102.000
材質1
スチール(SWRCH10R相当)
材質2
表面処理:三価クロメート
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト