17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO S45C六角ナット
  • TRUSCO S45C六角ナット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO S45C六角ナット

販売終了

型番

Y221-0005

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・S45C材に熱処理をし強度を強くしています。
・メッキ処理は行っていません。
【材質】
・スチール(S45C)
・表面処理:なし(生地)

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999449990
トラスココード
856-0954
質量(g)
38.400
材質1
スチール(S45C)
材質2
表面処理:なし(生地)
強度区分
8T
寸法(mm)e
9.2
寸法(mm)h
4
寸法(mm)k
4
寸法(mm)s
8
高さ(mm)
4
二面幅寸法(mm)
8

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト