メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ【25個入り】

型番:

SPF4013-PC1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

SPF4013-PC1の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
13
表面処理
[バレル・パシベート] パシペート処理
JANコード
4571181178711
質量(g)
36.500
トラスココード
856-1766
材質1
ステンレス(SUS410相当材)
最大適用板厚(mm)
2.8
適合ドライバー
プラスNo.2
頭部径(mm)
8
頭部厚さ(mm)
3
頭部高さ(mm)
3
最大適合板厚(mm)
2.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SPF4013-PC1

長さL(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最大適用板厚(mm)

最大適合板厚(mm)

最小発注数量
13
4571181178711
36.500
856-1766
2.8
2.8
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
527
( 580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座金不要で、ビスを打ち込んだら、そのままビス頭部にキャップができます
・なべ底形頭部で一般的な使いやすいドリルねじです
・ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます
【用途】
・各種ねじの頭を隠したい場所・装飾性を求める場所に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズの型番SPF4013-PC1のページです。 型番SPF4013-PC1に関する仕様情報を記載しております。
ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ
MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス
MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭細目 ステンレス
ドリルねじ皿 NFPシリーズ
MIYAGAWA ドリルねじ皿小頭並目 ステンレス
MIYAGAWA ドリルねじ皿リブ付きリーマ ステンレス
メーカーミヤガワミヤガワミヤガワミヤガワミヤガワミヤガワ
通常価格527527527731527527
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4----5
表面処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理
材質1ステンレス(SUS410相当材)----ステンレス(SUS410相当材)
適合ドライバープラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2
頭部径(mm)812.56869.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト