17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ【8~40個入り】

通常単価(税別)
527
税込単価
580
通常出荷日:1日目

【特長】・先端の2枚のハネが母材にバカ穴をあけ、板浮きを防止します・ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

詳細形状

取付穴形状

材質

ねじ山種類

基本形状

先端形状

追加形状

販売単位

用途

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最大適用板厚(mm)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

最小発注数量
3.5
10
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177332
32.000
856-1771
ステンレス(SUS410相当材)
2.3
6.7
2.5
1パック

40個入り

4
45
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177455
47.400
856-1783
ステンレス(SUS410相当材)
3.2
8
3
1パック

13個入り

4
50
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177462
48.000
856-1784
ステンレス(SUS410相当材)
3.2
8
3
1パック

12個入り

4
55
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177479
47.600
856-1785
ステンレス(SUS410相当材)
3.2
8
3
1パック

11個入り

4
60
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177486
47.7
856-1786
ステンレス(SUS410相当材)
3.2
8
3
1パック

10個入り

4
70
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177493
43.000
856-1787
ステンレス(SUS410相当材)
3.2
8
3
1パック

8個入り

5
13
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177509
43.700
856-1788
ステンレス(SUS410相当材)
3.2
9.3
3.2
1パック

22個入り

5
30
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177547
51.100
856-1792
ステンレス(SUS410相当材)
4
9.3
3.2
1パック

14個入り

5
35
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177554
50.700
856-1793
ステンレス(SUS410相当材)
4
9.3
3.2
1パック

13個入り

5
40
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177561
48.000
856-1794
ステンレス(SUS410相当材)
4
9.3
3.2
1パック

11個入り

5
45
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177578
53.900
856-1795
ステンレス(SUS410相当材)
4
9.3
3.2
1パック

11個入り

5
60
なべ
十字穴
[ステンレス] ステンレス
ドリルねじ
標準(丸)
とがり先
標準
箱・パック
標準
4571181177592
46.000
856-1797
ステンレス(SUS410相当材)
4
9.3
3.2
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目
527
( 580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端の2枚のハネが母材にバカ穴をあけ、板浮きを防止します
・ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます
・首下のギザ(フレキ)で座ぐりするリーマーフレキです
・板浮き防止タイプです
・木材と鉄骨の締結に適しています
・なべ底形頭部で一般的な使いやすいドリルねじです

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルねじナベ ステンレス SPPシリーズ
ドリルねじナベ細目 ステンレス SPFシリーズ
ドリルねじ皿 NFPシリーズ
MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス
MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス
MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ
メーカーミヤガワミヤガワミヤガワミヤガワミヤガワミヤガワ
通常価格527527731527527527
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
表面処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理パシペート処理
適合ドライバープラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト