17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

低頭タッピングねじ ステンレス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低頭タッピングねじ ステンレス

販売終了

型番

SCTN-0312BK

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ねじ頭に色のついたタッピングねじです
・頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます
・皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
12
詳細形状
低頭
先端形状
とがり先
ねじ山種類
タッピンねじ
販売単位
箱・パック
パック入数(本)
18
JANコード
4989999492477

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト