メカニカル部品技術窓口

確定しました

TRUSCO 低頭タッピングねじ ステンレス M4X16 茶 18本入【18個入り】

型番:

SCTN-0416BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (18個入り)

SCTN-0416BRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SCTN-0416BR
最小発注数量
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848
( 933 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ頭に色のついたタッピングねじです。
・頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
・皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
【商品仕様】
・寸法(mm)d×L:M4×16
・頭部径(mm):9
・適合ドライバー:2
・色:茶
・寸法(mm):M4X16
・木・薄鉄板用。
・JANコード:4989999492538
・トラスココード:856-0845
・質量:30.5g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUSXM7)
・頭部:塗装

商品情報

木・薄鉄板用。
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:16
適合ドライバー:2
色:茶

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 低頭タッピングねじ ステンレス M4X16 茶 18本入の型番SCTN-0416BRのページです。 型番SCTN-0416BRに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 低頭タッピングねじ ステンレス M4X16 茶 18本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 低頭タッピングねじ ステンレス M4X16 茶 18本入
トラス頭タッピングねじ ステンレス M5X16
TRUSCO 超低頭タッピングねじ ステンレス
TRUSCO 超低頭タッピングねじ ニッケルメッキ
M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
メーカートラスコ中山アズワントラスコ中山トラスコ中山エスコエスコ
通常価格848762615 -470 -12,80013,200
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト