17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO 超低頭SUSキャップボルト
  • TRUSCO 超低頭SUSキャップボルト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 超低頭SUSキャップボルト

販売終了

型番

Y311-0306

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・SCM材を使用し、高い強度があります。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999453867
トラスココード
856-7446
質量(g)
4.000
材質1
ステンレス(SUS304相当材)

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト