17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO 緩み防止六角穴付ボルト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 緩み防止六角穴付ボルト

販売終了

型番

Y013-0408

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。

指定中の仕様・寸法情報

強度区分(スチール)
12.9
JANコード
4989999450880
トラスココード
856-0965
質量(g)
99.000
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)相当
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4.0
ねじ長さ(mm)
8.0
頭部径(mm)
7.0
頭部高さ(mm)
4.0
六角穴深さ(mm)
2.0
六角穴対辺寸法(mm)
3.0

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト