17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO 六角ボルト全ねじ ドブ
  • TRUSCO 六角ボルト全ねじ ドブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 六角ボルト全ねじ ドブ

販売終了

型番

Y012-0620

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
【材質】
・スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ

指定中の仕様・寸法情報

強度区分(スチール)
4.8
ピッチ(mm)
1
JANコード
4989999454215
トラスココード
856-6944
質量(g)
236.000
材質1
スチール
材質2
表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
ねじ部長さ(mm)
20
表面処理
溶融亜鉛めっき
ねじタイプ
並目

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト