17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO 10.9半ねじ六角ボルト
  • TRUSCO 10.9半ねじ六角ボルト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 10.9半ねじ六角ボルト

販売終了

型番

Y111-0625

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
・メッキ処理は行っていません。
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435相当)

ご注意

  • ねじ長さ(目安) ねじ径x2+6mm

指定中の仕様・寸法情報

取付穴形状
なし
材質
[スチール] スチール
ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
25
詳細形状
標準
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
強度区分(スチール)
10.9
表面処理
なし
ピッチ(mm)
1
ねじ種類
半ねじ
JANコード
4989999450125

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト