メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6 Φ12 L25 1個入

通常単価(税別)
243
税込単価
267
通常出荷日:1日目

【特長】・装飾用の平小ねじです。【用途】・化粧ねじとして。【商品仕様】・頭部径(mm):12・呼び径(...

詳細を確認

型番:

DS-AB252
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-AB252の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DS-AB252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用の平小ねじです。
【用途】
・化粧ねじとして。
【商品仕様】
・頭部径(mm):12
・呼び径(d×L):M6×25
・厚さ(mm):3
・JANコード:4989999445992
・トラスココード:855-5838
・質量:8g
【材質/仕上】
・真鍮
・表面処理:クロームメッキ仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6 Φ12 L25 1個入の型番DS-AB252のページです。 型番DS-AB252に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6 Φ12 L25 1個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6 Φ12 L25 1個入
TRUSCO 装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6 Φ12 L15 1個入
TRUSCO 装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6 Φ16 L15 1個入
装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮)
装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格243194330278 -206 -254 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト