17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 頭部径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

装飾平小ねじ 縦目ローレット

通常単価(税別)
183351
税込単価
201386
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・装飾用の平小ねじです【用途】・化粧ねじとしてご利用頂けます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭部径(mm)

最小発注数量
4
10
0.7
5
4989999445602
855-5799
4
10
1個
4
15
0.7
5
4989999445619
855-5800
5
10
1個
4
20
0.7
5
4989999445626
855-5801
7
10
1個
4
10
0.7
5
4989999445633
855-5802
6
12
1個
4
15
0.7
5
4989999445640
855-5803
7
12
1個
4
20
0.7
5
4989999445657
855-5804
9
12
1個
6
10
1
6
4989999445879
855-5826
6
10
1個
6
15
1
6
4989999445886
855-5827
7
10
1個
6
20
1
6
4989999445893
855-5828
8
10
1個
6
10
1
6
4989999445909
855-5829
8
12
1個
6
15
1
6
4989999445916
855-5830
10
12
1個
6
20
1
6
4989999445923
855-5831
11
12
1個
6
25
1
6
4989999445930
855-5832
11
12
1個
6
15
1
6
4989999445947
855-5833
13
16
1個
6
20
1
6
4989999445954
855-5834
14
16
1個
6
25
1
6
4989999445961
855-5835
16
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227
( 250 )
1日目
306
( 337 )
1日目
281
( 309 )
1日目
283
( 311 )
1日目
189
( 208 )
1日目
287
( 316 )
1日目
192
( 211 )
1日目
268
( 295 )
1日目
251
( 276 )
1日目
235
( 259 )
1日目
183
( 201 )
1日目
218
( 240 )
1日目
231
( 254 )
1日目
268
( 295 )
1日目
304
( 334 )
2日目
351
( 386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用の平小ねじです
【用途】
・化粧ねじとしてご利用頂けます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装飾平小ねじ 縦目ローレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装飾平小ねじ 縦目ローレット
装飾平小ねじ 縦目ローレット ステンレス
装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入
装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮)
【クリーン洗浄品】樹脂ローレット付ねじ-単品・小箱-
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格183-437 -254 -278 -206 --
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目3日目
特性・用途該当なし該当なし--該当なしクリーン洗浄
ねじ山種類メートル並目メートル並目--メートル並目メートル並目
詳細形状ローレットローレット--ユリア
取付穴形状なしなしなしマイナスマイナスなし
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)手締めボルト

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト