17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 材質

  • 表面処理

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 頭部径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮)

通常単価(税別)
206438
税込単価
227482
通常出荷日:1日目

【特長】・装飾用の平小ねじです【用途】・化粧ねじとしてご利用頂けます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

材質

表面処理

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭部径(mm)

RoHS?最小発注数量
5
10
0.8
黄銅
クロームメッキ
5
4989999445756
855-5814
6
12
-
1個
5
15
0.8
黄銅
クロームメッキ
5
4989999445763
855-5815
7
12
-
1個
5
20
0.8
黄銅
クロームメッキ
5
4989999445770
855-5816
8
12
-
1個
5
10
0.8
黄銅
クロームメッキ
5
4989999445787
855-5817
9
16
-
1個
5
15
0.8
黄銅
クロームメッキ
5
4989999445794
855-5818
10
16
-
1個
5
20
0.8
黄銅
クロームメッキ
5
4989999445800
855-5819
12
16
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206
( 227 )
1日目
227
( 250 )
1日目
234
( 257 )
1日目
261
( 287 )
1日目
343
( 377 )
1日目
438
( 482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用の平小ねじです
【用途】
・化粧ねじとしてご利用頂けます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮)
装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入
装飾平小ねじ 標準/低頭縦目ローレット M6 1個入
装飾平小ねじ 縦目ローレット
装飾平小ねじ 縦目ローレット ステンレス
ポイントねじ ねじ径4 50個入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格206-278 -254 -183 -437 -838 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
特性・用途該当なし--該当なし該当なし-
ねじ山種類メートル並目--メートル並目メートル並目-
詳細形状--ローレットローレット-
取付穴形状マイナスマイナスなしなしなし-
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト