17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ポイントビス用キャップΦ8/Φ10/Φ12【50個入り】

通常単価(税別)
2,8855,203
税込単価
3,1745,723
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです【用途】・装飾用ねじ、化粧ねじとして

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別売のポイントビスでご使用ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

仕上げ

頭部径(mm)

最小発注数量
黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441499
855-5653
55
-
-
黒ニッケルメッキ
8
1パック

50個入り

ステンレス
ニッケルメッキ
5
4989999441642
855-5654
56
-
-
生地
8
1パック

50個入り

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441659
855-5655
56
-
-
つや消しブラック
8
1パック

50個入り

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441666
855-5656
55
-
-
ブラック
8
1パック

50個入り

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441673
855-5657
56
-
-
ホワイト
8
1パック

50個入り

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441680
855-5658
56
-
-
グレー
8
1パック

50個入り

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441697
855-5659
56
-
-
ブラウン
8
1パック

50個入り

黄銅
ニッケルメッキ
5
4989999441703
855-5660
56
-
-
クリーム
8
1パック

50個入り

黄銅
ニッケルメッキ
7
4989999441710
855-5661
150
-
-
スズコバメッキ
10
1パック

50個入り

黄銅
ニッケルメッキ
7
4989999441727
855-5662
150
-
-
黒ニッケルメッキ
10
1パック

50個入り

黄銅
ステンレスメッキ
7
4989999441734
855-5663
150
-
-
生地
10
1パック

50個入り

黄銅
ステンレスメッキ
7
4989999441741
855-5664
254
-
-
生地
12
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,885
( 3,174 )
1日目
3,153
( 3,468 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
4,007
( 4,408 )
1日目
4,007
( 4,408 )
1日目
4,007
( 4,408 )
1日目
4,007
( 4,408 )
1日目
4,007
( 4,408 )
1日目
4,949
( 5,444 )
1日目
5,203
( 5,723 )
1日目
4,317
( 4,749 )
1日目
5,069
( 5,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです
【用途】
・装飾用ねじ、化粧ねじとして

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別売のポイントビスでご使用ください。

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理
VC-AA020黄銅ニッケルメッキ
VC-AA019黄銅ニッケルメッキ
VC-AA017ステンレスニッケルメッキ
VC-AA016黄銅ニッケルメッキ
VC-AA015黄銅ニッケルメッキ
VC-AA031黄銅ステンレスメッキ
VC-AA027黄銅ステンレスメッキ
VC-AA026黄銅ニッケルメッキ
VC-AA025黄銅ニッケルメッキ
VC-AA024黄銅ニッケルメッキ
VC-AA023黄銅ニッケルメッキ
VC-AA022黄銅ニッケルメッキ
VC-AA021黄銅ニッケルメッキ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントビス用キャップΦ8/Φ10/Φ12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントビス用キャップΦ8/Φ10/Φ12
ポイントビス用サインナット 平丸
ポイントねじ ねじ径4 50個入
装飾平小ねじ 縦目ローレット
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮)
装飾平小ねじ 標準/低頭すり割りコイン M6 1個入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,885-450 -838 -183 -206 -278 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
数量(個)50-50--1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト