メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO ポイントねじ4×25 三価クロメート50個入【50個入り】

型番:

PS-AA305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

PS-AA305の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PS-AA305
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947
( 1,042 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
【用途】
・装飾用ねじ、化粧ねじとして。
【商品仕様】
・ねじ径(mm):4
・ねじ長さ(mm):25
・取付物穴径:5mm
・頭部径×長さ:M6(0.75)×3.5mm
・座金径×厚さ:8×0.8mm
・JANコード:4989999439939
・トラスココード:855-5639
・質量:133g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:三価クロメート仕上げ

商品情報

頭部径×長さ(mm):M6(0.75)×3.5
座金径×厚さ(mm):8×0.8
ねじ径(mm):4
ねじ部長さ(mm):25
取付物穴径(mm):5
タイプ:スチール(三価クロメート)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ポイントねじ4×25 三価クロメート50個入の型番PS-AA305のページです。 型番PS-AA305に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ポイントねじ4×25 三価クロメート50個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ポイントねじ4×25 三価クロメート50個入
TRUSCO ポイントねじ4×8 三価クロメート50個入
TRUSCO ポイントねじ4×10 三価クロメート50個入
TRUSCO ポイントねじ4×25 ステンレス50個入
TRUSCO ポイントねじ4×8 ステンコート50個入
ポイントねじ ねじ径4 50個入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9477388131,682806838 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト