メカニカル部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
【用途】
・装飾用ねじ、化粧ねじとして。
【商品仕様】
・ねじ径(mm):4
・ねじ長さ(mm):16
・取付物穴径:5mm
・頭部径×長さ:M6(0.75)×3.5mm
・座金径×厚さ:8×0.8mm
・JANコード:4989999439977
・トラスココード:855-5643
・質量:101g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:ステンコート仕上げ
頭部径×長さ(mm):M6(0.75)×3.5
座金径×厚さ(mm):8×0.8
ねじ径(mm):4
ねじ部長さ(mm):16
取付物穴径(mm):5
タイプ:スチール(ステンコート)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
化粧ビス-単品・小箱-
4.4通常価格(税別):13円~

タキゲン製造
化粧ビス(C-1029・ステンレス製)
4.4通常価格(税別):8円~

SUNCO
白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ
5通常価格(税別):24円

ミスミ
【クリーン洗浄品】樹脂ローレット付ねじ-単品・小箱-
0
トラスコ中山
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ
0通常価格(税別):550円~

トラスコ中山
ポイントビス用スペーサー
0通常価格(税別):935円~

トラスコ中山
装飾平小ねじ 縦目ローレット
0通常価格(税別):183円~

ミスミ
蝶ボルト-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):149円~

ミスミ
長尺ローレット付ボルト
4.5通常価格(税別):431円~