17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 鋼線ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

EMBダクト

通常単価(税別)
9,30812,315
税込単価
10,23913,547
通常出荷日:5日目

【特長】・塩害に強く、港湾や沿岸部での施設に適しています。・耐薬品性にも対応しており、薬品関係の施設や...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ご使用の際は、一般的な耐薬品性などをご参考ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

内径d

(φ)

外径D

(φ)

内径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

鋼線ピッチ

(mm)

最小発注数量
100
110
108
4560109163526
2500
836-4155
35
1個
150
161
159
4560109163540
3100
836-4156
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,308
( 10,239 )
5日目
12,315
( 13,547 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩害に強く、港湾や沿岸部での施設に適しています。
・耐薬品性にも対応しており、薬品関係の施設やプールの換気に効果を発揮します。
・軽量コンパクトで伸縮自在なので、搬入・保管に優れています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ご使用の際は、一般的な耐薬品性などをご参考ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EMBダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト