17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

ガスケット フランジ内パッキン

通常単価(税別)
402,250
税込単価
442,475
通常出荷日:1日目

【特長】・日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、...

詳細を確認
  • ガスシールおよび100℃以上の使用(流体の種類に限りません)では、液状ガスケットを使用してください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び圧力

厚さ

(mm)

外径

(mm)

内径

(mm)

呼び径

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
5K
3
50
22
A:15、B:1/2
4989999438529
829-1670
8
1個
5K
1.5
55
28
A:20、B:3/4
4989999438390
829-1657
5
1個
5K
3
55
28
A:20、B:3/4
4989999438536
829-1671
9
1個
5K
1.5
65
35
A:25、B:1
4989999438406
829-1658
6
1個
5K
3
65
35
A:25、B:1
4989999438543
829-1672
12
1個
5K
1.5
78
43
A:32、B:1 1/4
4989999438413
829-1659
9
1個
5K
3
78
43
A:32、B:1 1/4
4989999438550
829-1673
18
1個
5K
1.5
83
49
A:40、B:1 1/2
4989999438420
829-1660
9
1個
5K
3
83
49
A:40、B:1 1/2
4989999438567
829-1674
18
1個
5K
1.5
93
61
A:50、B:2
4989999438437
829-1661
10
1個
5K
3
93
61
A:50、B:2
4989999438574
829-1675
20
1個
5K
1.5
118
84
A:65、B:2 1/2
4989999438444
829-1662
15
1個
5K
3
118
84
A:65、B:2 1/2
4989999438581
829-1676
28
1個
5K
1.5
129
90
A:80、B:3
4989999438451
829-1663
17
1個
5K
3
129
90
A:80、B:3
4989999438598
829-1677
35
1個
5K
3
149
115
A:100、B:4
4989999438604
829-1678
37
1個
5K
1.5
184
141
A:125、B:5
4989999438475
829-1665
29
1個
5K
1.5
214
167
A:150、B:6
4989999438482
829-1666
38
1個
5K
3
214
167
A:150、B:6
4989999438628
829-1680
75
1個
5K
1.5
260
218
A:200、B:8
4989999438499
829-1667
42
1個
5K
3
260
218
A:200、B:8
4989999438635
829-1681
83
1個
5K
1.5
325
270
A:250、B:10
4989999438505
829-1668
68
1個
5K
3
325
270
A:250、B:10
4989999438642
829-1682
136
1個
5K
1.5
370
321
A:300、B:12
4989999438512
829-1669
72
1個
5K
3
370
321
A:300、B:12
4989999438659
829-1683
138
1個
10K
3
58
22
A:15、B:1/2
4989999438802
829-1698
11
1個
10K
3
63
28
A:20、B:3/4
4989999438819
829-1699
13
1個
10K
1.5
84
43
A:32、B:1 1/4
4989999438697
829-1687
11
1個
10K
3
84
43
A:32、B:1 1/4
4989999438833
829-1701
21
1個
10K
3
124
84
A:65、B:2 1/2
4989999438864
829-1704
34
1個
10K
3
134
90
A:80、B:3
4989999438871
829-1705
41
1個
10K
3
159
115
A:100、B:4
4989999438888
829-1706
49
1個
10K
1.5
333
270
A:250、B:10
4989999438789
829-1696
80
1個
10K
3
333
270
A:250、B:10
4989999438925
829-1710
153
1個
10K
1.5
378
321
A:300、B:12
4989999438796
829-1697
84
1個
10K
3
378
321
A:300、B:12
4989999438932
829-1711
162
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48
( 53 )
1日目
40
( 44 )
1日目
49
( 54 )
1日目
91
( 100 )
1日目
95
( 105 )
1日目
82
( 90 )
1日目
80
( 88 )
1日目
97
( 107 )
1日目
140
( 154 )
1日目
106
( 117 )
1日目
172
( 189 )
1日目
134
( 147 )
1日目
278
( 306 )
1日目
184
( 202 )
1日目
213
( 234 )
1日目
325
( 358 )
1日目
448
( 493 )
1日目
485
( 534 )
1日目
797
( 877 )
1日目
438
( 482 )
1日目
1,161
( 1,277 )
1日目
694
( 763 )
1日目
1,684
( 1,852 )
1日目
833
( 916 )
1日目
2,102
( 2,312 )
1日目
95
( 105 )
1日目
62
( 68 )
1日目
86
( 95 )
1日目
145
( 160 )
1日目
213
( 234 )
1日目
249
( 274 )
1日目
466
( 513 )
1日目
724
( 796 )
1日目
1,856
( 2,042 )
1日目
931
( 1,024 )
1日目
2,250
( 2,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです
・柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します
・潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません
・JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています
【用途】
・各種配管のフランジ用ガスケットに
・水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに

ご注意

  • ガスシールおよび100℃以上の使用(流体の種類に限りません)では、液状ガスケットを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスケット フランジ内パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスケット フランジ内パッキン
ガスケット フランジ外パッキン
TRUSCO ガスケット フランジ内パッキン 5K 100A 厚み1.5mm
TRUSCO ガスケット フランジ外パッキン 5K 100A 厚み1.5mm
水栓ハンドル内パッキン
銅パッキン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコエスコ
通常価格40-66 -183395341 -2,053 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)--
規格JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)--
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート--
使用温度範囲(℃)-50~180-50~180-50~180-50~180--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト