メカニカル部品技術窓口

確定しました

TRUSCO ガスケット フランジ外パッキン 5K 100A 厚み1.5mm

通常単価(税別)
395
税込単価
435
通常出荷日:1日目

【特長】・日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、...

詳細を確認
  • ガスシールおよび100℃以上の使用(流体の種類に限りません)では、液状ガスケットを使用してください。

型番:

TFPS-5K100A-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFPS-5K100A-15の仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
規格
JIS FF(全面座)
材質
[繊維] 耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
呼び圧力
5K
厚さ(mm)
1.5
外径(mm)
200
内径(mm)
115
呼び径
A:100、B:4
ボルト穴数
8
ボルト穴中心径(mm)
165
ボルト穴径(mm)
19
使用温度範囲(℃)
-50~180
JANコード
4989999437904
トラスココード
829-1608

型番リスト

表示件数
型番
TFPS-5K100A-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。
・柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
・潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
・JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
【用途】
・各種配管のフランジ用ガスケットに。
・水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・内径(mm):115
・外径(mm):200
・厚さ(mm):1.5
・ボルト穴数:8
・ボルト穴中心径(mm):165
・ボルト穴径(mm):19
・使用圧力(K):5
・使用温度範囲:-50~180℃
・JANコード:4989999437904
・トラスココード:829-1608
・質量:51g
【材質/仕上】
・耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート

ご注意

  • ガスシールおよび100℃以上の使用(流体の種類に限りません)では、液状ガスケットを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ガスケット フランジ外パッキン 5K 100A 厚み1.5mmの型番TFPS-5K100A-15のページです。 型番TFPS-5K100A-15に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ガスケット フランジ外パッキン 5K 100A 厚み1.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ガスケット フランジ外パッキン 5K 100A 厚み1.5mm
TRUSCO ガスケット フランジ内パッキン 5K 100A 厚み1.5mm
ガスケット フランジ外パッキン
ガスケット フランジ内パッキン
平パッキン(φ17.5mmハンドル用)
平パッキン(φ17.5mmサーモ・シングル用) 三角パッキン用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコエスコ
通常価格39518366 -40 -503824
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)--
規格JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)--
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート--
呼び圧力5K5K----
厚さ(mm)1.51.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト