17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO ガスケット フランジ外パッキン 10K 100A 厚み1.5mm TFPS-10K100A-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO ガスケット フランジ外パッキン 10K 100A 厚み1.5mm

販売終了

型番

TFPS-10K100A-15

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。
・柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
・潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
・JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
【用途】
・各種配管のフランジ用ガスケットに。
・水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・内径(mm):115
・外径(mm):210
・厚さ(mm):1.5
・ボルト穴数:8
・ボルト穴中心径(mm):175
・ボルト穴径(mm):19
・使用圧力(K):10
・使用温度範囲:-50~180℃
・JANコード:4989999438185
・トラスココード:829-1636
・質量:59g
【材質/仕上】
・耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート

ご注意

  • ガスシールおよび100℃以上の使用(流体の種類に限りません)では、液状ガスケットを使用してください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
規格
JIS FF(全面座)
材質
[繊維] 耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
呼び圧力
10K
厚さ(mm)
1.5
外径(mm)
210
内径(mm)
115
呼び径
A:100、B:4
ボルト穴数
8
ボルト穴中心径(mm)
175
ボルト穴径(mm)
19
使用温度範囲(℃)
-50~180

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト