17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 呼び径(A)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 呼び径(B)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴数

    ~mm
  • ボルト穴径(mm)

    ~mm
  • ボルト穴中心径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エスロン TSフランジ(HT)10K仕様

通常単価(税別)
1,5579,972
税込単価
1,71310,969
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性にすぐれた耐熱性フランジです・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心し...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、換気など十分ご注意ください。施工方法は標準施工をお願いします。締め付けトルクにご注意ください。片締めにならないようご注意ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径(A)

内径

呼び径(B)

外径

(mm)

穴数

ボルト穴径

(mm)

ボルト穴中心径

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
100
100
4
210
8
19
175
22
4901860808354
836-5607
1240
塩ビ管呼び径:100、適用ボルト首下(mm):75、適用ボルト呼び(mm):M16、L(mm):90、JIS10K仕様
1個
15
17
1/2
95
4
15
70
14
4901860808385
836-5599
130
塩ビ管呼び径:16、適用ボルト首下(mm):50、適用ボルト呼び(mm):M12、L(mm):35、JIS10K仕様
1個
20
21
3/4
100
4
15
75
14
4901860808392
836-5600
150
塩ビ管呼び径:20、適用ボルト首下(mm):50、適用ボルト呼び(mm):M12、L(mm):40、JIS10K仕様
1個
32
31
1 1/4
135
4
19
100
16
4901860808415
836-5602
300
塩ビ管呼び径:30、適用ボルト首下(mm):60、適用ボルト呼び(mm):M16、L(mm):50、JIS10K仕様
1個
40
41
1 1/2
140
4
19
105
16
4901860808422
836-5603
340
塩ビ管呼び径:40、適用ボルト首下(mm):60、適用ボルト呼び(mm):M16、L(mm):61、JIS10K仕様
1個
50
52
2
155
4
19
120
20
4901860808439
836-5604
520
塩ビ管呼び径:50、適用ボルト首下(mm):70、適用ボルト呼び(mm):M16、L(mm):70、JIS10K仕様
1個
65
67
2 1/2
175
4
19
140
22
4901860808446
836-5605
700
塩ビ管呼び径:65、適用ボルト首下(mm):75、適用ボルト呼び(mm):M16、L(mm):70、JIS10K仕様
1個
80
78
3
185
8
19
150
22
4901860808453
836-5606
710
塩ビ管呼び径:75、適用ボルト首下(mm):75、適用ボルト呼び(mm):M16、L(mm):72、JIS10K仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,972
( 10,969 )
1日目
1,557
( 1,713 )
1日目
1,731
( 1,904 )
1日目
3,097
( 3,407 )
1日目
3,213
( 3,534 )
1日目
3,906
( 4,297 )
1日目
4,923
( 5,415 )
1日目
7,336
( 8,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれた耐熱性フランジです
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に

ご注意

  • 接着剤の使用時には、換気など十分ご注意ください。施工方法は標準施工をお願いします。締め付けトルクにご注意ください。片締めにならないようご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ(HT)10K仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン TSフランジ(HT)10K仕様
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格1,557-1,1083,3346,4648466,985
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
種類TSTS-TS--
継手形状フランジフランジ-フランジ--
特性耐熱性耐熱性-耐熱性--
最高温度(℃)9060-60--
材質詳細耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)-硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト