メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO フェルール継手用クランプ金具 15A専用

通常単価(税別)
5,270
税込単価
5,797
通常出荷日:4日目

【特長】・フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。【用途】・半導体関連装置...

詳細を確認

型番:

THC15A-OSU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THC15A-OSUの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
THC15A-OSU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,270
( 5,797 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
【用途】
・半導体関連装置、FPD製造装置などに。
・食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
【商品仕様】
・外径(mm):46
・15A用
・適合サイズ:15A
・TRUSCO フェルール継手用クランプ金具 15A専用
・JANコード:4989999547047
・トラスココード:855-5601
・質量:150g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO フェルール継手用クランプ金具 15A専用の型番THC15A-OSUのページです。 型番THC15A-OSUに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO フェルール継手用クランプ金具 15A専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO フェルール継手用クランプ金具 15A専用
柔軟フッ素ホース・フェルール加締め品(PFAライニング)
エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)
15/20mm ウォーターホース(糸入り)
ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット
トヨックス エアーホース[アローホース A]
メーカートラスコ中山八興十川産業エスコ八興トヨックス
通常価格5,270237,944 -20,538 -6,3908,382-
通常出荷日4日目18日目4日目2日目7日目2日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト