メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1S

型番:

TG1S-OSU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TG1S-OSUの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外径(mm)内径(mm)適合サイズJANコードトラスココード質量材質
TG1S-OSU50.5231S4989999563788855-56045gシリコン

型番リスト

表示件数
型番
TG1S-OSU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
【用途】
・半導体関連装置、FPD製造装置などに。
・食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
【商品仕様】
・外径(mm):50.5
・内径(mm):23
・適合サイズ:1S
・TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1S
・JANコード:4989999563788
・トラスココード:855-5604
・質量:5g
【材質/仕上】
・シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1Sの型番TG1S-OSUのページです。 型番TG1S-OSUに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1S
TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.5S
TRUSCO フェルール継手用ガスケット 1.25S
クリンガー 膨張黒鉛ガスケット SLS-A/S
クリンガー 膨張黒鉛ガスケット PSM-A/S
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)ジャパンマテックス
通常価格1,040764779433 -534 -2,100 -
通常出荷日在庫品1日目7日目7日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト