17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 15A TG15A-OSU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO フェルール継手用ガスケット 15A

販売終了

型番

TG15A-OSU

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
【用途】
・半導体関連装置、FPD製造装置などに。
・食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
【商品仕様】
・外径(mm):34
・内径(mm):17.5
・適合サイズ:15A
・TRUSCO フェルール継手用ガスケット 15A
・JANコード:4989999563771
・トラスココード:855-5603
・質量:1g
【材質/仕上】
・シリコン

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト