17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース Φ19X1SX1m TE-SJB-19-F1S-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース Φ19X1SX1m

販売終了

型番

TE-SJB-19-F1S-1

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・内層は4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
・樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
・撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
・ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
【用途】
・半導体関連装置、FPD製造装置。
・食品、化粧品、医薬品の製造設備。
・発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
【商品仕様】
・外径(mm):26
・長さ(m):1
・内径(mm):19
・使用圧力(MPa):0~1.0(20℃)、0~0.5(80℃)
・許容曲げ半径(mm以上):135
・継手規格:1S
・使用温度範囲(℃):-20~80
・色:ホース:透明
・使用温度範囲(℃):-20~80
・色:ホース:透明
・食品衛生法適合
・JANコード:4989999516906
・トラスココード:855-5588
・質量:0.74kg
【材質/仕上】
・内層:ふっ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー
・外層:ポリウレタン
・継手:ステンレス(SUS316L)

ご注意

  • 紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能は問題ありません。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト