メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 73~81mm

型番:

TTHC-1981
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTHC-1981の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ナットJANコードトラスココード質量材質
TTHC-1981標準タイプのホースクランプ一般産業、自動車関連用81730.7151911mm4989999457582856-683081gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
TTHC-1981
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,334
( 1,467 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプのホースクランプです。
【用途】
・一般産業、自動車関連用。
【商品仕様】
・最大径(mm):81
・最小径(mm):73
・厚さ(mm):0.7
・締付トルク(N・m):15
・バンド幅(mm):19
・6角ナット:11mm
・JANコード:4989999457582
・トラスココード:856-6830
・質量:81g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 73~81mmの型番TTHC-1981のページです。 型番TTHC-1981に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 73~81mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 73~81mm
TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 67~75mm
TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm
TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm
TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 121~129mm
TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 76~84mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,3341,4551,3171,0811,1301,442
通常出荷日2日目1日目2日目6日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト