メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

JUBILEE マルチバンド 11mm幅 10m SUS304

型番:

MB1801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB1801の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MB1801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,635
( 8,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な長さにカットして使用することができます。
・専用のスクリューにバンドをベルトのように通すことで、簡単に締めることができます。
【用途】
・一般産業、農業関連、港湾産業、食品業界向け。
【商品仕様】
・長さ(m):10
・締付トルク(N・m):4.5
・バンド幅(mm):11
・セット内容:11mm幅10m巻バンド1本
・マルチバンドのみ
・JANコード:5016598273158
・トラスココード:855-6225
・質量:700g
【材質/仕上】
・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JUBILEE マルチバンド 11mm幅 10m SUS304の型番MB1801のページです。 型番MB1801に関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE マルチバンド 11mm幅 10m SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE マルチバンド 11mm幅 10m SUS304
JUBILEE マルチバンドスクリューセット 11mm幅10m SUS304
ABAオリジナル 12mm幅 SUS304
JUBILEE マルチバンド用6角スクリュー 25個入 SUS304
ステンレス(SUS304) ホースクリップ
ステンレス(SUS304・316)ホースクリップ
メーカーJUBILEEJUBILEEコクゴJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格7,63516,209677 -6,5203,164 -3,984 -
通常出荷日1日目4日目15日目4日目在庫品1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト