メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 30-50mm 10個入り【10個入り】

JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 30-50mm 10個入り HT050
通常単価(税別)
6,313
税込単価
6,944
通常出荷日:2日目

【特長】・高トルクタイプのオールステンレスで耐食性にも優れています。・最大破断強度17Nmの高トルクタ...

詳細を確認

型番:

HT050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

HT050の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質
HT05050300.717168mm5016598074816835-8741422gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
HT050
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,313
( 6,944 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルクタイプのオールステンレスで耐食性にも優れています。
・最大破断強度17Nmの高トルクタイプです。
【用途】
・一般産業、自動車関連、食品産業、港湾産業、農業、化学工業用。
【商品仕様】
・最大径(mm):50
・最小径(mm):30
・厚さ(mm):0.7
・締付トルク(N・m):17
・バンド幅(mm):16
・6角ボルト:8mm
・JANコード:5016598074816
・トラスココード:835-8741
・質量:422g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 30-50mm 10個入りの型番HT050のページです。 型番HT050に関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 30-50mm 10個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 30-50mm 10個入り
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 25-45mm 10個入り
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 25-40mm 10個入り
ホースクリップ(高トルク)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 30-40mm (10個入)
JUBILEE ホースクリップ(高トルク) 230-260mm 5個入り
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格6,3136,5296,4475,181 -4,8685,642
通常出荷日2日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目4日目

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト