メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)【10個入り】

型番:

JBL-4XMS
解除
数量:
パック (10個入り)

JBL-4XMSの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質
JBL-4XMS100850.9149137.0mm5016598007159835-8818476gスチール(亜鉛コート処理)

型番リスト

表示件数
型番
JBL-4XMS
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,277
( 2,505 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛コートで表面処理されており、耐食性に優れています。
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません。
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用。
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに。
【商品仕様】
・最大径(mm):100
・最小径(mm):85
・厚さ(mm):0.914
・締付トルク(N・m):9
・バンド幅(mm):13
・6角ボルト:7.0mm
・BS:5315/DIN3017規格取得
・JANコード:5016598007159
・トラスココード:835-8818
・質量:476g
【材質/仕上】
・スチール(亜鉛コート処理)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)の型番JBL-4XMSのページです。 型番JBL-4XMSに関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 25-35mm (10個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 70-90mm (10個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 30-40mm (10個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 9.5-12mm (10個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 16-22mm (10個入)
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格2,2771,9692,1594,8682,8411,658
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました