メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 55-70mm【10個入り】

型番:

JBL-3SS
解除
数量:
パック (10個入り)

JBL-3SSの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質
JBL-3SS70550.9149137.0mm5016598021124835-8810411gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
JBL-3SS
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,887
( 5,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製で幅広い分野に使用可能、防食性に優れています。
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません。
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用。
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに。
【商品仕様】
・最大径(mm):70
・最小径(mm):55
・厚さ(mm):0.914
・締付トルク(N・m):9
・バンド幅(mm):13
・6角ボルト:7.0mm
・BS5315/DIN3017規格取得
・JANコード:5016598021124
・トラスココード:835-8810
・質量:411g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 55-70mmの型番JBL-3SSのページです。 型番JBL-3SSに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 55-70mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 55-70mm
ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 55-70mm
ステンレス(SUS304) ホースクリップ
ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 110-140mm
ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 286-318mm
JUBILEE ホースクリップ 締付径 70-90mm (10個入)
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格4,8877,9823,164 -4,3767,1092,159
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました