メカニカル部品技術窓口

確定しました

JUBILEE ホースクリップ 締付径 158-190mm (5個入)【5個入り】

JUBILEE ホースクリップ 締付径 158-190mm (5個入) JBL-7.5SS316
通常単価(税別)
7,782
税込単価
8,560
通常出荷日:4日目

【特長】・オールステンレス製で幅広い分野に使用可能、より防食性に優れています。・バンドのスリットが非貫...

詳細を確認

型番:

JBL-7.5SS316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

JBL-7.5SS316の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質
JBL-7.5SS3161901580.9147.9137.0mm5016598197935835-8832364gステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
JBL-7.5SS316
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,782
( 8,560 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製で幅広い分野に使用可能、より防食性に優れています。
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません。
【用途】
・一般産業、自動車関連、農業用。
・食品産業、港湾産業用。
・空圧・水圧配管、建設設備の締結などに。
【商品仕様】
・最大径(mm):190
・最小径(mm):158
・厚さ(mm):0.914
・締付トルク(N・m):7.9
・バンド幅(mm):13
・6角ボルト:7.0mm
・BS5315/DIN3017規格取得
・JANコード:5016598197935
・トラスココード:835-8832
・質量:364g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JUBILEE ホースクリップ 締付径 158-190mm (5個入)の型番JBL-7.5SS316のページです。 型番JBL-7.5SS316に関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE ホースクリップ 締付径 158-190mm (5個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE ホースクリップ 締付径 158-190mm (5個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 9.5-12mm (10個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 260-292mm (5個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 235-267mm (5個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 25-35mm (10個入)
JUBILEE ホースクリップ 締付径 30-40mm (10個入)
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格7,7822,9882,7552,5472,0735,116
通常出荷日4日目2日目2日目2日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト