メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

JUBILEE ホースクリップ 最大径 355mm(脱着タイプ)2個入り【2個入り】

型番:

CAS355SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

CAS355SSの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質
CAS355SS355500.84.5117mm5016598110729835-8717200gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
CAS355SS
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,898
( 3,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での脱着作業も簡単にできます。
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません。
【用途】
・一般産業、農業、空調設備、電気設備用。
【商品仕様】
・最大径(mm):355
・最小径(mm):50
・厚さ(mm):0.8
・締付トルク(N・m):4.5
・バンド幅(mm):11
・6角ボルト:7mm
・JANコード:5016598110729
・トラスココード:835-8717
・質量:200g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JUBILEE ホースクリップ 最大径 355mm(脱着タイプ)2個入りの型番CAS355SSのページです。 型番CAS355SSに関する仕様情報を記載しております。
JUBILEE ホースクリップ 最大径 355mm(脱着タイプ)2個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUBILEE ホースクリップ 最大径 355mm(脱着タイプ)2個入り
JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入り
JUBILEE ホースクリップ 最大径 505mm(脱着タイプ)2個入り
JUBILEE ホースクリップ 最大径 965mm(脱着タイプ)2個入り
JUBILEE ホースクリップ 最大径 120mm(脱着タイプ)5個入り
JUBILEE ホースクリップ 最大径 100mm(脱着タイプ)5個入り
メーカーJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEEJUBILEE
通常価格2,8981,2583,2582,4653,0482,388
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト