メカニカル部品技術窓口

確定しました

ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M

型番:

E-SJ-2X4-CBU-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-SJ-2X4-CBU-20の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 耐薬品性・・・内層は4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
  • 柔軟性・・・積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
  • 低溶出・低臭気・・・樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M 製品仕様

材質:ふっ素樹脂(ETFE系)/ポリウレタン/ポリアミドエラストマー

型番内径×外径使用圧力
MPa
許容曲げ半径
at 20℃
使用温度範囲定尺製品重量色調
mmat 20℃at 80℃mmmkg/巻
E-SJ-2×4-CBU2×40~0.60~0.215-20~+80200.24クリアブルー

型番リスト

表示件数
型番
E-SJ-2X4-CBU-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,099
( 10,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積層構造により市販のふっ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。
・内層のふっ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
【用途】
・薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。
【商品仕様】
・色:クリアブルー
・内径(mm):2
・外径(mm):4
・最小曲げ半径(mm):15
・全長(m):20
・使用圧力(MPa):20℃:0~0.6 80℃:0~0.2
・使用温度範囲(℃):-20~80
・適用流体:アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
・許容曲げ半径(20℃時)(mm):15
・使用温度範囲:-20~80℃
・JANコード:4562111600891
・トラスココード:829-0298
・質量:240g
【材質/仕上】
・外層:ウレタン系エラストマー
・内層:4フッ化系ふっ素樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20Mの型番E-SJ-2X4-CBU-20のページです。 型番E-SJ-2X4-CBU-20に関する仕様情報を記載しております。
ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M
ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m
ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット
ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット
メーカー八興八興八興八興八興八興
通常価格9,09915,151 -23,458 -123,8418,38210,407
通常出荷日1日目1日目1日目3日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト