メカニカル部品技術窓口

確定しました

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR3S-20P-LR

型番:

MR3S-20P-LR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR3S-20P-LRの仕様・寸法情報

種類
分岐
使用流体
空気
本体材質
[銅合金] 真鍮(クロムメッキ)
シール材質
NBR

型番リスト

表示件数
型番
MR3S-20P-LR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,940
( 7,634 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要に応じ、連結追加が可能です。
・ロータリー式で360°自在に回転します。
・さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
【用途】
・マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。
【商品仕様】
・取出口:-
・分岐数:3
・使用流体:圧縮空気
・使用温度範囲:-20~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa
・JANコード:4562335564900
・トラスココード:855-8584
・質量:331g
【材質/仕上】
・本体:真鍮(クロムメッキ)
・カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
・シール:NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR3S-20P-LRの型番MR3S-20P-LRのページです。 型番MR3S-20P-LRに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR3S-20P-LRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR3S-20P-LR
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR4S-20P-LR
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR4S-20P-3R
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR3S-20P-2R
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR3S-4M
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR5T-20P-4R
メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
通常価格6,9407,5947,4285,4857,5927,272
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類分岐分岐分岐分岐分岐分岐
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質真鍮(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)
シール材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト