メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:おねじ)

型番:

MR-2M-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-2M-Mの仕様・寸法情報

種類
分岐
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
シール材質
NBR

型番リスト

表示件数
型番
MR-2M-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要に応じ、連結追加が可能です。
・ロータリー式で360°自在に回転します。
・さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
【用途】
・マルチカスタム連結分岐カップリングのサブパーツです。単品のみでの使用はできません。
【商品仕様】
・形状:1/4"オネジ
・取出口:R1/4
・使用流体:圧縮空気
・使用温度範囲:-20~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa
・JANコード:4562335564757
・トラスココード:855-8573
・質量:27g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロムメッキ)
・シール:NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:おねじ)の型番MR-2M-Mのページです。 型番MR-2M-Mに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:おねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:おねじ)
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ)
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(めねじ:おねじ)
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:めねじ)
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:カップリングプラグ)
ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリング(おねじ:カップリングソケット)
メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
通常価格2602,283400283283825
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目1日目
種類分岐分岐分岐分岐分岐分岐
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)
シール材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト