メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TBC ライトエアー オスアダプター 白

型番:

AIRWT50-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AIRWT50-Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AIRWT50-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,668
( 5,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプが軽量です。
・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
・パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
・耐食性に優れた配管です。
【用途】
・圧縮空気(低圧用)
【商品仕様】
・呼び径:50
・接続口径D:R2
・適合パイプ呼び径(mm):50
・全長(mm):87
・使用圧力(MPa):1
・使用温度(℃):0~60
・使用流体:圧縮空気(低圧用)
・六角対辺W1(mm):79
・六角対辺W2(mm):72
・ねじ:R2
・φd1(mm):51
・φD(mm):91
・W2(mm):72
・W1(mm):74
・R:R2
・L(mm):87
・使用温度:0℃~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa未満
・使用環境温度:0℃~60℃
・使用環境:屋内配管
・JANコード:4560111028059
・トラスココード:835-8155
・質量:580g
【材質/仕上】
・ポリアセタール(POM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBC ライトエアー オスアダプター 白の型番AIRWT50-Mのページです。 型番AIRWT50-Mに関する仕様情報を記載しております。
TBC ライトエアー オスアダプター 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ライトエアー オスアダプター 白
ライトエアー オスアダプター 白
TBC ライトエアー ソケット 白
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格4,6681,434 -2,7981,2791,3425,489
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト