メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外M6(P1.0)×内PT1/8

通常単価(税別)
2,461
税込単価
2,707
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・M6(1.0)ネジから内PT1/8ネジのネジ変換に使用します。【用途】・グリスニップル(注油...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

NF-8611
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NF-8611の仕様・寸法情報

流体
水 / 空気 / 油
全長 L(mm)
20
本体材質
ステンレス(SUS304)
トラスココード
835-4202
接続口径D1
M6×P1.0
接続口径D2
Rc1/8
ねじ
M6(P1.0)×Rc1/8
使用圧力(Mpa)
6.9
六角対辺(mm)
12
流体温度(℃)
-50~150

商品情報

外形図

ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外M6(P1.0)×内PT1/8 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

型番取付ネジ寸法(mm)
d1d2φDB(HEX)L
NF-8611M6×P1.0PT1/82.51220

型番リスト

表示件数
型番
NF-8611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,461
( 2,707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・M6(1.0)ネジから内PT1/8ネジのネジ変換に使用します。
【用途】
・グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外M6(P1.0)×内PT1/8の型番NF-8611のページです。 型番NF-8611に関する仕様情報を記載しております。
ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外M6(P1.0)×内PT1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外M6(P1.0)×内PT1/8
ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外UNF1/4-28×内PT1/8
異径内・外エルボ 異径
ホース金具 M1
給湯器ニップル 内×外3/4×1/2
ホース継手 内ネジ・エースニップル ステンレス製 HF
メーカーアソーアソーアソータイガースポリマーオンダ製作所アソー
通常価格2,4612,2593,0973,279 -436 -1,288 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目7日目4日目在庫品1日目
流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油-冷温水水 / 空気 / 油
全長 L(mm)2021----
本体材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----
トラスココード835-4202835-4203483-5867---
接続口径D1M6×P1.01/4-28UNFR3/8---
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト