メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103706

型番:

OJ-283
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OJ-283の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
OJ-283
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,633
( 1,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
【用途】
・蒸気・空気・ガス・油用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8×10
・呼び径(B):1/4×3/8
・H(mm):19
・L(mm):36
・タイプ:めねじPF×おねじPT
・適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
・最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
・JANコード:4549123187657
・トラスココード:836-5244
・質量:54.2g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103706の型番OJ-283のページです。 型番OJ-283に関する仕様情報を記載しております。
フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103706のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103706
フローバル 圧力計用ソケット(SUS316) 04103701
圧力計用ソケット(SUS316)
フローバル ソケット(SUS316TP) 04115206
フローバル 両長ニップル(SUS316TP) 04114909
フローバル 異径ソケット(SUS304TP) 04101819
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格1,6331,6331,714 -1,2621,1684,839
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト