TRUSCO PTFEパイプエルボーRC3/4

TRUSCO PTFEパイプエルボーRC3/4
通常単価:
8,149
通常出荷日:
1日目

【特長】
・耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。
・メステーパーネジになっております。
【用途】
・テーパーねじ構造の接続継手
【商品仕様】
・ねじ寸法:Rc3/4
・ねじサイズ:Rc3/4
・JANコード:4989999439663
・トラスココード:855-4936
・質量:170.4g
【材質/仕上】
・フッ素樹脂(PTFE)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TPPE-4

型番
TPPE-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,149円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

TRUSCO PTFEパイプエルボーRC3/4の型番TPPE-4のページです。
型番TPPE-4に関する仕様情報を記載しております。

TPPE-4で型番確定

TRUSCO PTFEパイプエルボーRC3/4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)