メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO PTFEパイプエルボーRC1/2

通常単価(税別)
3,868
税込単価
4,255
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります...

詳細を確認

型番:

TPPE-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPPE-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TPPE-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,868
( 4,255 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。
・メステーパーネジになっております。
【用途】
・テーパーねじ構造の接続継手
【商品仕様】
・ねじ寸法:Rc1/2
・ねじサイズ:Rc1/2
・JANコード:4989999439656
・トラスココード:855-4935
・質量:74.5g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO PTFEパイプエルボーRC1/2の型番TPPE-3のページです。 型番TPPE-3に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO PTFEパイプエルボーRC1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO PTFEパイプエルボーRC1/2
TRUSCO PTFEパイプエルボーRC1/4
Rc 1"" x Rc 1/2"" 異径エルボ(ステンレス製)
Rc1/2""xG1/2"" 砲金チーズ
Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ
Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8682,6731,8911,9652,1794,103
通常出荷日4日目4日目9日目2日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト