17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PTFEニップル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PTFEニップル

販売終了

型番

TPNP-1

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります
・左右のネジがオスのテーパーネジになっています
・各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用いただけます
【用途】
・テーパーねじ構造の接続継手

指定中の仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
[ニップル] ニップル
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
1/8B(6A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
-
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
-
材質
[樹脂] 樹脂
材質詳細
ふっ素樹脂(PTFE)
JANコード
4989999439533
トラスココード
855-4923
質量(g)
4.3
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト