メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PROSTYLE PROSTYLE オイルレスエアーコンプレッサー

通常単価(税別)
62,565
税込単価
68,822
通常出荷日:3日目

【特長】・ご家庭用の100Vコンセントで手軽に使えます。・タンク内面がエポキシ樹脂コーティング仕様なの...

詳細を確認

型番:

PCR3010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PCR3010の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PCR3010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,565
( 68,822 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご家庭用の100Vコンセントで手軽に使えます。
・タンク内面がエポキシ樹脂コーティング仕様なのでサビにくいです。
・電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。
・静音タイプで会話も作業も容易です。
・モーター内部の温度センサーと電流ヒューズで異常加熱を防ぐ二重安心設計です。
・PSE(電機用品安全法)での技術的な安全基準合格製品です。
【用途】
・コーキングガン、ゴムボートなどの空気入れ。
・タイヤの空気入れ、エンジンクリーナー。
・フィルターなどの掃除、連続釘打機。
・エアーブラシ、タイヤの空気入れ。
・塗料スプレー、薬剤スプレー、タイヤの空気入れ。
・エアーダスター、タッカー、エンジンクリーナー、仕上釘打機。
【商品仕様】
・モーター出力(kW):0.75
・周波数(Hz):50/60
・吐出空気量(L/min):127/153
・吐出圧力(MPa):0.93
・空気タンク容量(L):30
・幅(mm):730
・奥行(mm):290
・高さ(mm):600
・接続口径:1/4
・騒音値(dB):66
・電源(V):単相100
・JANコード:4549123172240
・トラスココード:835-7587
・質量:29.5kg
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROSTYLE PROSTYLE オイルレスエアーコンプレッサーの型番PCR3010のページです。 型番PCR3010に関する仕様情報を記載しております。
PROSTYLE PROSTYLE オイルレスエアーコンプレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROSTYLE PROSTYLE オイルレスエアーコンプレッサー
PROSTYLE エアーコンプレッサーアルミタンク(オイルフリータイプ)
エアコンプレッサー"ぴんこん"
軽便式(エンジン駆動) GE-22DS
圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
メーカーフローバルフローバル日動工業明治機械製作所明治機械製作所東芝(モータ・コンプレッサ)
通常価格62,56553,914 -35,345346,257282,926197,898
通常出荷日3日目1日目〜1日目10日目10日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト