メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

型番:

NSV-24V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NSV-24Vの仕様・寸法情報

種類
検出機器
検出機器 種類
位置検出

型番リスト

表示件数
型番
NSV-24V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,002
( 5,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無接点タイプの磁気近接スイッチです。
・CHP300シリーズ、CHP230シリーズ用の位置検出スイッチです。
【商品仕様】
・グリップ力(N):無接点
・接点構成:無接点
・適合機種:DC10~30V
・開きしろ(mm):3
・負荷電流:DC10~30V
・リード線方向:直角方向
・リード線長さ(m):3
・リード線軸方向
・トラスココード:855-3742
・質量:80g
【材質/仕上】
・ボディー:ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプの型番NSV-24Vのページです。 型番NSV-24Vに関する仕様情報を記載しております。
NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ
NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ
NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り
専用ソケット(リード線タイプ、形AUD15別売)
NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り
NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り
メーカーNKENKENKEアズビルNKENKE
通常価格5,0025,0029,9397,05310,5425,432
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
種類検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器
検出機器 種類位置検出位置検出位置検出燃焼監視位置検出位置検出
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト