メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り【2個入り】

型番:

RS2-CH10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

RS2-CH10の仕様・寸法情報

種類
検出機器
検出機器 種類
位置検出

型番リスト

表示件数
型番
RS2-CH10
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,939
( 10,933 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
・取付金具やマグネット等も付属します
【商品仕様】
・接点構成:有接点
・適合機種:CH10
・開きしろ(mm):1
・使用電圧:AC100V、DC24V
・リード線(m):1
・トラスココード:855-3730
・質量:60g
【材質/仕上】
・ボディー:ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・開検知スイッチ、閉検知スイッチ各1個
・スイッチ取付金具1個
・マグネット2個
・マグネットホルダ1個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入りの型番RS2-CH10のページです。 型番RS2-CH10に関する仕様情報を記載しております。
NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り
NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り
NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り
NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ
NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ
メーカーNKENKENKENKENKECKD
通常価格9,9395,43210,5425,0025,00219,304 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
種類検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器
検出機器 種類位置検出位置検出位置検出位置検出位置検出着座確認

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト