メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NKE エディスイッチ取付金具 CH10L用

通常単価(税別)
2,627
税込単価
2,890
通常出荷日:1日目

【特長】・開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。【商品仕様】・接点構成:CH10L・適...

詳細を確認
  • エディスイッチは付属しません。

型番:

ED-CH10L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ED-CH10Lの仕様・寸法情報

種類
関連部品・アクセサリ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ED-CH10L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,627
( 2,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
【商品仕様】
・接点構成:CH10L
・適合機種:CH10L
・エディスイッチ取付金具 CH10L用
・トラスココード:855-3729
・質量:60g
【材質/仕上】
・ボディー:ABS樹脂

ご注意

  • エディスイッチは付属しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE エディスイッチ取付金具 CH10L用の型番ED-CH10Lのページです。 型番ED-CH10Lに関する仕様情報を記載しております。
NKE エディスイッチ取付金具 CH10L用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKE エディスイッチ取付金具 CH10L用
NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り
NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り
NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り
NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ
NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ
メーカーNKENKENKENKENKENKE
通常価格2,6279,9395,43210,5425,0025,002
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類関連部品・アクセサリ検出機器検出機器検出機器検出機器検出機器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト