メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NKE エアチャック 平行角型 CHP302A-30

通常単価(税別)
93,252
税込単価
102,577
通常出荷日:1日目

【特長】・リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。・構造が簡単で全高が低く、モジュールを...

詳細を確認
  • 位置検出スイッチはNSH-24VもしくはNSV-24Vを使用します。

型番:

CHP302A-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHP302A-30の仕様・寸法情報

把持方法
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数
2本
開寸法 L1(mm)
70
閉寸法 L2(mm)
40
種類
本体
作動方式
複動形
本体形状
角形(幅広)
環境・用途
防塵
付加機能
リニアガイド付 / 高精度
ストローク調節機構
なし

型番リスト

表示件数
型番
CHP302A-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,252
( 102,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。
・構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
・フィンガーの開、閉位置、中間位置、把持位置を容易に検出できるスイッチをボディーの溝に取り付けられます。
・隣接するワークなどとの干渉を避けるためにフィンガーを開き代の途中位置で停止させる中間停止動作タイプも製作できます。
・ダストシールを内蔵させ、微粉末ダストの侵入を防止することで、耐環境性がさらに向上しました。
【商品仕様】
・グリップ力(N):99(エア圧力0.5Mpa時)
・接点構成:30
・負荷電流:108
・最大爪長さ(先端から)(cm):6.0
・最大ツメ質量(片側)(g):300
・幅×奥行×高さ(mm):108×45×42
・開き代(mm):30
・使用圧力:0.2~0.7MPa
・周囲温度(℃):5~60
・トラスココード:855-3737
・質量:610g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

ご注意

  • 位置検出スイッチはNSH-24VもしくはNSV-24Vを使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE エアチャック 平行角型 CHP302A-30の型番CHP302A-30のページです。 型番CHP302A-30に関する仕様情報を記載しております。
NKE エアチャック 平行角型 CHP302A-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKE エアチャック 平行角型 CHP302A-30
NKE エアチャック 平行角型 CHP233-B-30
NKE エアチャック 平行角型 CHP303A-40
NKE エアチャック 平行角型 CHP304A-50
NKE エアチャック 平行角型 CHP306A-60
NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10
メーカーNKENKENKENKENKENKE
通常価格93,25239,21989,980103,710126,29531,332
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
把持方法挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
開寸法 L1(mm)7084809612046
閉寸法 L2(mm)405440466036
種類本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト