メカニカル部品技術窓口

確定しました

NKE エアチャック 平行角型 CHP234-B-40

通常単価(税別)
41,980
税込単価
46,178
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。・ロ...

詳細を確認
  • 位置検出スイッチはNSH-24VもしくはNSV-24Vを使用します。

型番:

CHP234-B-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHP234-B-40の仕様・寸法情報

把持方法
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数
2本
開寸法 L1(mm)
116
閉寸法 L2(mm)
76
種類
本体
作動方式
複動形
本体形状
角形(幅広)
環境・用途
防塵
付加機能
なし
ストローク調節機構
なし

型番リスト

表示件数
型番
CHP234-B-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,980
( 46,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。
・ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
・無接点タイプの小型磁気近接スイッチをボディーから飛び出さずに、T溝の中へ直接取り付けることができます。
【商品仕様】
・グリップ力(N):138(エア圧0.5MPa時)
・接点構成:40
・適合機種:10.0
・負荷電流:106~146
・リード線(m):58
・最大爪長さ(先端から)(cm):10.0
・最大ツメ質量(片側)(g):400
・幅×奥行×高さ(mm):146~106×58×76
・開き代(mm):40
・使用圧力:0.3~0.7MPa
・周囲温度(℃):5~60
・トラスココード:855-3736
・質量:1165g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

ご注意

  • 位置検出スイッチはNSH-24VもしくはNSV-24Vを使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE エアチャック 平行角型 CHP234-B-40の型番CHP234-B-40のページです。 型番CHP234-B-40に関する仕様情報を記載しております。
NKE エアチャック 平行角型 CHP234-B-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKE エアチャック 平行角型 CHP234-B-40
NKE エアチャック 平行角型 CHP303A-40
NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10
NKE エアチャック 平行角型 CHP233-B-30
NKE エアチャック 平行角型 CHP232-B-20
NKE エアチャック 平行角型 CH10-B
メーカーNKENKENKENKENKENKE
通常価格41,98089,98031,33239,21938,73139,578
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
把持方法挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
開寸法 L1(mm)1168046846460
閉寸法 L2(mm)764036544440
種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト