メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NKE エアチャック 平行角型 CH10Y-B

通常単価(税別)
92,607
税込単価
101,868
通常出荷日:1日目

【特長】・開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。【商品仕様】・グリップ力(N):105...

詳細を確認

型番:

CH10Y-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH10Y-Bの仕様・寸法情報

把持方法
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数
2本
開寸法 L1(mm)
108
閉寸法 L2(mm)
68
種類
本体
作動方式
複動形
本体形状
角形(幅広)
環境・用途
標準
付加機能
なし
ストローク調節機構
なし

型番リスト

表示件数
型番
CH10Y-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,607
( 101,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
【商品仕様】
・グリップ力(N):105.0(エア圧0.5MPa時)
・開きしろ(mm):40
・最大爪長さ(先端から)(cm):9
・最大ツメ質量(片側)(g):350
・幅(mm):140~100
・奥行(mm):52
・高さ(mm):80
・周囲温度(℃):5~60
・トラスココード:855-3728
・質量:1100g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE エアチャック 平行角型 CH10Y-Bの型番CH10Y-Bのページです。 型番CH10Y-Bに関する仕様情報を記載しております。
NKE エアチャック 平行角型 CH10Y-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKE エアチャック 平行角型 CH10Y-B
NKE エアチャック 平行角型 CH10-B
NKE エアチャック 平行角型 CH10L-B
NKE エアチャック 平行角型 CH10X-B
NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10
NKE エアチャック 平行角型 CHP233-B-30
メーカーNKENKENKENKENKENKE
通常価格92,60739,57837,25261,86231,33239,219
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
把持方法挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
開寸法 L1(mm)1086036784684
閉寸法 L2(mm)684030483654
種類本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト