17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

NewHikari クローム首長ブラケット φ9.5 φ16 φ25

通常単価(税別)
242615
税込単価
266677
通常出荷日:1日目

【特長】・オーソドックスなパイプ取付金具です【用途】・大量使用に最適

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応パイプ径

(mm)

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
9.5
836-6494
26
A(mm):10.2、B(mm):42、C(mm):50、D(mm):30
1個
16
836-6496
49
A(mm):16.2、B(mm):58、C(mm):69.5、D(mm):37
1個
25
836-6498
90
A(mm):25.2、B(mm):70、C(mm):86.5、D(mm):50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242
( 266 )
1日目
367
( 404 )
1日目
615
( 677 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスなパイプ取付金具です
【用途】
・大量使用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NewHikari クローム首長ブラケット φ9.5 φ16 φ25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NewHikari クローム首長ブラケット φ9.5 φ16 φ25
NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプ
首長ゲンコ
セコンドブラケット
Y型ブラケット
パイプ部品 ブラケット(止)
メーカーSOL(清水)SOL(清水)杉田エース杉田エース清水ハイロジック
通常価格242-222 -303 -1,170266 -280 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目〜5日目3日目2日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト、クロームメッキ仕上げ----
付属品取り付け用木ねじ取り付け用木ねじ----
仕上げクロームメッキ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト